Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Le design fin et les performances de SyncLine rivalisent avec ceux des luminaires à DEL haut de gamme, tout en restant abordables pour votre budget. Les technologies intelligentes prises en charge comprennent Interact Pro et l’éclairage sans fil humanocentrique au blanc réglable AccuRender et BioUp pour harmoniser l’éclairage avec votre vie quotidienne.

        Avantages

        Vaste choix de distributions optiques dans une taille compacte
        Conception prête, livraison rapide en 10 jours avec de nombreuses configurations
        Efficacité jusqu’à 150 lm/W
        Petit boîtier (17,14 cm [6,75 po] de large x 3,81 cm [1,5 po] de haut)
        Longueurs de 1,21 m (4 pi), 1,82 m (6 pi), 2,43 m (8 pi) + configurations continues pour les versions de montage suspendu et mural

        Caractéristiques

        Circuits unique et double circuit pour un contrôle indépendant de l’éclairage vers le haut et vers le bas
        Blanc statique et réglable AccuRender avec IRC ≥90 sur toute la plage de TCP
        Offert avec la technologie réglable BioUp qui favorise la santé et le bien-être
        Vaste choix de contrôles (Interact, 0-10V, DALI, Lutron)
        Montage variable – incréments de 15,24 x 2,54 cm (6 x 1 po) à chaque extrémité du luminaire pour éviter les obstructions au plafond

        Applications

        Bureaux
        Milieu scolaire
        Santé
        Commerce
        Milieu hôtelier
        Aéroports
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit