Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Verge qui est élégant de tous les angles procure un éclairage direct/indirect exceptionnel dans un concept élégant et géométrique. Offrant une esthétique lumineuse et un contrôle d'éblouissement exceptionnel, Verge constitue le choix idéal pour une vaste gamme d'applications où la préoccupation première est la consommation d'énergie.

        Avantages

        Design à profil bas
        Rendement direct/indirect véritable sans visibilité directe de la lampe
        Complete visual comfort with the L'équilibre parfait entre luminosité et contrôle de l'éblouissement from all viewing angles
        Mis au point pour optimiser l'espacement

        Caractéristiques

        MesoOptics et panneau de conduit de lumière produisant une distribution en ailes de papillons optimale
        Verions suspendue et à montage mural complémentaire
        Choix d'embouts plats ou sculptés

        Applications

        Bureau
        Banques
        Milieu hôtelier
        Mode
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit