Parcourez les
SyncLine suspendu
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Site Web connexe
Ce produit est compatible avec les commandes Interact. En savoir plus…
Site Web connexe
Ce produit est compatible avec les commandes Dynalite. En savoir plus.
Informations sur la famille de produits
Le design fin et les performances de SyncLine rivalisent avec ceux des luminaires à DEL haut de gamme, tout en restant abordables pour votre budget. Les technologies intelligentes prises en charge comprennent Interact Pro et l’éclairage sans fil humanocentrique au blanc réglable AccuRender et BioUp pour harmoniser l’éclairage avec votre vie quotidienne.
Avantages
Vaste choix de distributions optiques dans une taille compacte
Conception prête, livraison rapide en 10 jours avec de nombreuses configurations
Efficacité jusqu’à 150 lm/W
Petit boîtier (17,14 cm [6,75 po] de large x 3,81 cm [1,5 po] de haut)
Longueurs de 1,21 m (4 pi), 1,82 m (6 pi), 2,43 m (8 pi) + configurations continues pour les versions de montage suspendu et mural
Caractéristiques
Circuits unique et double circuit pour un contrôle indépendant de l’éclairage vers le haut et vers le bas
Blanc statique et réglable AccuRender avec IRC ≥90 sur toute la plage de TCP
Offert avec la technologie réglable BioUp qui favorise la santé et le bien-être
Vaste choix de contrôles (Interact, 0-10V, DALI, Lutron)
Montage variable – incréments de 15,24 x 2,54 cm (6 x 1 po) à chaque extrémité du luminaire pour éviter les obstructions au plafond