Suggestions

    Formes TruGroove

    Les formes TruGroove permettent d’éclairer n’importe quel espace de manière amusante et unique. Elles sont idéales pour les bureaux, les espaces d’hôtellerie et les environnements commerciaux.

    Voir tous les 252 produits Ledalite
    Formes TruGroove
    Ledalite
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
        Les carrés et les croix TruGroove permettent d’éclairer n’importe quel espace de manière amusante et unique. Ils sont idéaux pour les bureaux, les espaces d’hôtellerie et les environnements commerciaux. Vous pouvez maintenant créer des motifs lumineux qui mettent en valeur votre espace. Utilisez les formes TruGroove avec une variété d’autres types de supports, y compris les supports linéaires suspendus, encastrés, périmétriques, de surface et muraux.

        Avantages

        Formes carrée, rectangulaire et croix offertes en deux tailles chacune
        Configurations directe et directe/indirecte
        Unités d’une seule pièce ne nécessitant aucun embout et aucune trousse de raccord

        Caractéristiques

        Des options de produits qui complètent le reste de la gamme TruGroove
        Maximum 4 000 lm/4 pi en configuration directe et 6 800 lm/4 pi pour les configurations de type directe/indirecte
        Des éléments optiques et des caractéristiques de haute performance avec une touche décorative

        Applications

        Bureaux
        Hospitalité
        Milieu scolaire
        Commerces
        Halls
        Hôtels
        Institutions
        Aéroports
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit