Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    BoldPlay DEL suspendu

    Design brillant et ingénierie intuitive s'allient pour mieux performer. BoldPlay, au style à la fois naturel et urbain, se distingue dans tout aménagement. Technologie de blanc modulable offerte pour varier la température de couleur et l'intensité.

    Voir tous les 36 produits Ledalite
    BoldPlay DEL suspendu
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
        Un design brillant et une ingénierie intuitive se conjuguent avec audace pour procurer une performance sans précédent. Le contraste saisissant de BoldPlay, au style à la fois naturel et urbain d’avant-garde, se distingue dans tout aménagement. Par la combinaison de la température de la couleur de lumière et la flexibilité d’intensité, la technologie “Tunable White” a une influence de plus en plus major sur la luminosité de votre vie quotidienne.

        Avantages

        Distribution en ailes de papillon optimale pour un espacement large entre les rangées
        Esthétique admirable au style à la fois décontracté et audacieux
        Éclairage direct/indirect avec espacement large entre les rangées
        Range of aesthetic options make a real statement in any contemporary environment
        Maintenant offert avec la technologie du blanc sélectionnable

        Caractéristiques

        Technologie MesoOptics et conduit de lumière
        Palette de températures de couleur
        Trousses d'optiques variables à installer sur le site
        Verions suspendue et à montage mural
        Disponible en incréments de 4 pi et 8 pi

        Applications

        Bureau
        Banques
        Milieu hôtelier
        Mode
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit