Parcourez les
EyeLine au mur
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Le modèle EyeLine de Ledalite est sûr de faire une forte impression peu importe l’espace architectural. Sa ligne lumineuse horizontale et ultramince donne au EyeLine l’impression d’être quasiment en apesanteur et son aspect est tellement entièrement naturel qu’il devient un élément familier de décoration de l’environnement créé. Fournissant un éclairage tamisé sans éblouissement, le modèle EyeLine offre un rendement sans pareil en maximisant l’espacement entre les rangées de lampes et en maintenant la densité d’énergie à un minimum dans les larges espaces décloisonnés. Rendez votre pièce inoubliable grâce à EyeLine.
Avantages
Conception architecturale sophistiquée combinée à des éléments optiques à haut rendement
Conception unique à centre ouvert qui donne une apparence de légèreté au luminaire
Large espacement entre les rangées avec moins d'accessoires et consommation d'énergie inférieure