Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    TruGoove en saillie

    TruGroove – ruban d’éclairage continu de 3 po avec performance exceptionnelle et polyvalence pour applications fonctionnelles et décoratives.

    Voir tous les 60 produits Ledalite
    TruGoove en saillie
    Ledalite
    Interact Ready Logo (Bluetooth)
    Color Rendering Icon
    Made in Canada EN-FR
    cETLus logo
    Declare
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        TruGroove DEL repousse les limites de la performance. Les optiques innovantes procurent une uniformité exceptionnelle et un large espacement entre les rangées depuis une ligne de lumière continue à ouverture de 3 po. Une gamme élargie et un design raffiné, parfaits pour la mise en lumière de tout local professionnel.

        Avantages

        Performance portée à un nouveau niveau dans l'éclairage à ouverture étroite
        Espacement large entre les rangées avec moins de luminaires et une consommation d'énergie moindre
        Idéal pour une variété d'applications avec plusieurs distributions et modules

        Caractéristiques

        MesoOptics DX des optiques innovatrices produisant une distribution en ailes de papillons optimale
        Options de distributions symétrique, asymétrque, directe, indirecte, directe/indirecte et indirecte/directe
        Réponse à la lumière du jour et présence Actilume avec capteurs de lumière du jour activés sur le site
        Plusieurs options de plages de lumens et de températures de couleur
        Versions suspendue, murale et en saillie

        Applications

        Bureaux
        Banques
        Milieu hôtelier
        Mode
        Aéroports
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit