Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    PureStyle Compact Powercore RVBA

    Luminaire linéaire d’intérieur compact et dissimulé de qualité supérieure avec lumières intelligentes RVBA

    Voir tous les 4 produits Color Kinetics
    PureStyle Compact Powercore RVBA
    Color Kinetics
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
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Les luminaires novateurs PureStyle Compact Powercore offrent aux professionnels de l’éclairage un rendement élevé dans un luminaire compact et facilement dissimulable. PureStyle Compact produit une lumière d’une qualité exceptionnellement supérieure pour une vaste gamme d’utilisations intérieures, de l’éclairage en corniche à l’éclairage mural, en passant par l’éclairage en contre-jour et plus encore. Voici quelques-uns des immenses avantages que PureStyle procure aux professionnels de l’éclairage ainsi qu’à leurs clients.

        Avantages

        Une lumière blanche et une lumière de couleur dynamique réglables dans un luminaire
        Flexibilité et constance de la couleur
        Compact et facile à installer

        Caractéristiques

        Résultats imbattables : des innovations majeures, comme un agglomérat d’optique unique, permettent à PureStyle Compact d’offrir un flux lumineux pouvant atteindre 212 lumens par pied, en plus de la qualité supérieure du faisceau qui produit une lumière vive et homogène.
        Simple : traite directement les entrées de 100 à 277 VCA, le tout dans un seul boîtier mince, sans avoir à utiliser des blocs d’alimentation externes encombrants à basse tension ni à composer avec les contraintes du câblage afférent, permettant ainsi une plus grande souplesse d’installation et une installation simple. Le contrôle Marche/Arrêt ou DMX-512 en option permet la gradation et un contrôle dynamique avec les protocoles standards de l’industrie et, par conséquent, une installation facile et une intégration de système de tierce partie.
        Lumière blanche et lumière de couleur : PureStyle Compact combine une lumière blanche et une lumière de couleur dynamique réglables pour créer un luminaire novateur de haute performance, facile à installer et à contrôler.
        Meilleure constance de la couleur : Optibin, notre processus de marque déposée d’optimisation des répartitions en catégories, garantit l’uniformité et la constance des teintes entre les lumières à DEL, les luminaires et les cycles de fabrication.
        Réglages inégalés dans le secteur : les luminaires PureStyle Compact fonctionnent harmonieusement avec l’ensemble des contrôleurs de la série Color Kinetics, y compris iPlayer 3, Light System Manager et ColorDial Pro, de même qu’avec des contrôleurs tiers.

        Applications

        Utilisations intérieures de l’éclairage en corniche à l’éclairage mural, en passant par l’éclairage en contre-jour et plus encore.
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit