Parcourez les
SlimSurface Éclairage DEL
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
L'éclairage sur rail DEL SlimSurface est conçu pour les applications au plafond ou murales. Ce luminaire d'une épaisseur de 0,625 po offre l'apparence d'un luminaire encastré mais est installé en surface.
Avantages
La solution la plus mince offerte avec un ballast intégral pour les boîtes de jonction existantes ou les nouvelles constructions
Constitue une solution de rechange abordable aux boîtiers encastrés Air-Seal IC ou aux boîtes Fire-Rated
Lentille de contrôle de l’éblouissement pour une répartition de la lumière optimale
Caractéristiques
Choix de conception avec ouvertures carrées et rondes