Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    Encastré pour modernisation à DEL Select

    La mise à niveau des DEL devient un jeu d’enfant

    Voir tous les 2 produits Lightolier
    Encastré pour modernisation à DEL Select
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
        L'encastré pour modernisation à DEL de Lightolier est votre solution de remplacement à DEL parfaite. Que votre espace commercial, institutionnel ou résidentiel ait besoin d’une mise à niveau permettant d’économiser l’énergie, l'encastré pour modernisation sera la réponse rentable et rapide à votre situation.

        Avantages

        Utilise les cadres existants pour faciliter considérablement le remplacement de l’ancien éclairage dirigé vers le bas et la mise à niveau vers la DEL.
        Installation facile avec un adaptateur pour culot moyen.
        Sa durabilité allégera l’entretien.
        Les options de TCP sélectionnables par l’utilisateur offrent plusieurs possibilités dans un seul luminaire

        Caractéristiques

        Offert en ouvertures rondes de 4 po et 5/6 po (10,2 cm et 12,7/15 cm)
        Options de TCP sélectionnables par l’utilisateur
        Gradation : ELV et TRIAC baissant l’intensité jusqu’à 10 %

        Applications

        Résidentiel
        Milieu hôtelier
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit