Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Éclairage DEL gén 3 Calculite à lumière blanche accordable

    Les solutions de lumière blanche accordable Calculite confèrent la liberté de créer différentes ambiances dans une variété d'applications.

    Voir tous les 4 produits Lightolier
    Éclairage DEL gén 3 Calculite à lumière blanche accordable
    Energy Star
    Declare
    cULus
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        • Revit file Calculite LED tunable white gen 3 - 6in Round Remodeler - BIM Revit zip 804.9 kB
        • Revit file Calculite LED tunable white gen 3 - 6in Square Airseal - BIM Revit zip 673.4 kB
        • Revit file Calculite LED tunable white gen 3 - 6in Round Airseal - BIM Revit zip 818.6 kB
        • Revit file Calculite LED tunable white gen 3 - 4in Round Remodeler - BIM Revit zip 767.5 kB
        • Revit file Calculite LED tunable white gen 3 - 4in Square Airseal - BIM Revit zip 828.3 kB
        • Revit file Calculite LED tunable white gen 3 - 4in Square New Construction - BIM Revit zip 1.0 MB
        • Revit file Calculite LED tunable white gen 3 - 4in Square Remodeler - BIM Revit zip 782.6 kB
        • Revit file Calculite LED tunable white gen 3 - 6in Square Remodeler - BIM Revit zip 693.9 kB
        • Revit file Calculite LED tunable white gen 3 - 4in Round Airseal - BIM Revit zip 845.4 kB
        • Revit file Calculite LED tunable white gen 3 - 4in Round New Construction - BIM Revit zip 1017.7 kB
        • Revit file Calculite LED tunable white gen 3 - 6in Round New Construction - BIM Revit zip 990.4 kB
        • Revit file Calculite LED tunable white gen 3 - 6in Square New Construction - BIM Revit zip 869.1 kB
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Les solutions de lumière blanche accordable Lightolier vont au-delà du simple éclairage. En conjuguant une lumière de qualité, la couleur et . l'intensité, elles aident à créer des environnements qui peuvent être modulés en fonction des besoins et préférences des occupants.

        Avantages

        Contrôle d'éclairage personnalisé : Meilleure souplesse d'application, possibilité de varier l'intensité de la lumière DEL et la
        température de couleur proximale (TCP) de blanc chaud (2 700 K) à blanc froid (6 500 K).
        Réglage de scène lumineuse : Utiliser les consignes réglées à l'usine offrant une sélection de préréglages pour adapter instantanément la scène lumineuse à l'ambiance favorable, pour une tâche ou une activité spontanée
        Dynamique : Ajuster automatiquement la température de couleur et la luminosité en fonction du moment ou de la tâche

        Caractéristiques

        Facile à spécifier : Utiliser le même module cadre et réflecteur Calculite avec le générateur de lumière blanche accordable
        Disponible en ouvertures rondes et carrées de 4 po, 6 po et 7 po
        Accordabilité de la TCP : 2 700 K à 6 500 K

        Applications

        Résidentiel
        Bureaux
        Banques
        Milieu hôtelier
        Aéroports
        Mode
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit