Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    SlimSurface Éclairage DEL

    Mettant à profit la technologie à DEL et les améliorations optiques les plus récentes

    Voir tous les 21 produits Lightolier
    SlimSurface Éclairage DEL
    Lightolier
    Energy Star
    cULus logo
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
        L'éclairage sur rail DEL SlimSurface est conçu pour les applications au plafond ou murales. Ce luminaire d'une épaisseur de 0,625 po offre l'apparence d'un luminaire encastré mais est installé en surface.

        Avantages

        La solution la plus mince offerte avec un ballast intégral pour les boîtes de jonction existantes ou les nouvelles constructions
        Fournit une solution de rechange abordable aux boîtiers encastrés Air-Seal IC ou aux boîtes Fire-Rated
        Lentille de contrôle de l’éblouissement pour une répartition de la lumière optimale

        Caractéristiques

        Choix de conception avec ouvertures carrées et rondes
        Efficacité : 42 à 70 lm/w
        Durée de vie nominale de 50 000 heures
        Gradation : Triac (10 %), 0-10 V

        Applications

        Résidentiel
        Bureaux
        Banques
        Milieu hôtelier
        Aéroports
        Mode
        Éclairage sportif et grands espaces
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit