• Taille du luminaire
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
        The Day-Brite/CFI Surface Modular LED luminaire is a shallow body, surface mounted premium grade luminaire with a variety of door frames and lens options available.

        Avantages

        La répartition générale de l'éclairage est excellente pour la répartition de l'éclairage d'ambiance
        Conçu pour résister à la corrosion
        De nombreuses options permettent de la souplesse pour s'adapter à différents besoins

        Caractéristiques

        La source à IRC élevé fournit un excellent rendu des couleurs avec un IRC de 80 minimal
        Norme de gradation - 1 V
        Convient aux endroits humides
        4 unités profondes à paroi en métal

        Applications

        Bureaux
        Banques
        Complexe hôtelier
        Mode
        Enseignement
        Hôpitaux et centres de soins
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit