Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    SofTrace encastré DEL

    SofTrace DEL redéfinit le concept alliant style et performance. Conception moderne aux lignes épurées et technologie innovatrice constituent une avancée dans l’industrie de l’éclairage. Efficacité supérieure à 95 % et rendement lumineux de 87 lm/W.

    Voir tous les 54 produits Day-Brite CFI
    SofTrace encastré DEL
    Day-Brite CFI
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Taille du luminaire
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
        Les luminaires DEL SofTrace redéfinissent le concept qui allie style et performance. Avec leur conception moderne aux lignes épurées et leur technologie innovatrice, ces luminaires sont une avancée spectaculaire pour l’industrie de l’éclairage. Leurs lignes élégantes révèlent une véritable puissance. Avec des niveaux d’efficacité supérieurs à 95 % et un rendement lumineux maximal de 87 lm/W, ce produit architectural offre maintenant une performance d’avant-garde aux utilisateurs les plus sensibilisés à l’environnement.

        Avantages

        Atteindre des objectifs d’efficacité énergétique et réduire les coûts liés à l’énergie
        Esthétique et répartition de la lumière excellentes
        Facilité d’entretien

        Caractéristiques

        Performance fiable jusqu’à 130 LPW
        Capteurs optionnels de présence et d’éclairage naturel
        Gradation 0-10 V standard
        Répartition de la lumière uniforme et sans éblouissement

        Applications

        Bureau
        Milieu hôtelier
        Milieu scolaire
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit