Parcourez les
DuaLED encastré
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Site Web connexe
Ce produit est compatible avec les commandes Interact. En savoir plus…
Site Web connexe
Ce produit est compatible avec les commandes Dynalite. En savoir plus.
Informations sur la famille de produits
Le luminaire DuaLED a été conçu avec soin afin d’en assurer la durabilité. Outre une silhouette moderne et une conception simple, il propose une qualité exceptionnelle et une performance supérieure, ce qui procure un avantage réel au client. Le luminaire DuaLED est un appareil d’éclairage DEL encastré à rendement élevé offrant une esthétique soignée et conçu selon une stratégie minimaliste écoresponsable. Outre un profil très surbaissé et des lignes épurées, il est alimenté par des lampes à DEL évoluées à rendement élevé, lesquelles assurent un confort visuel incomparable pour un éclairage efficace. Grâce aux options de régulateur et de commande intégrée, toutes les applications sont optimisées. Comme le luminaire DuaLED est conçu pour offrir un excellent confort visuel, il est parfait pour une grande variété d’applications comme les bureaux, les écoles, les commerces de détail ou les établissements de soins de santé.
Avantages
Un concept clair et moderne offrant un style architectural compatible avec pratiquement tous les environnements
Moins de matériel et d’emballage requis
Poids réduit
Caractéristiques
Excellent rendu des couleurs avec un IRC de 80
Gradation de -1V à 1 % pour configurations standards
Les DEL à haute efficacité ont une durée de vie minimale de 7 heures pour les configurations standards