Parcourez les
Coffaire DEL
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Coffaire encastré à éclairage direct/indirect. Le luminaire Coffaire ajoute une nouvelle dimension aux luminaires encastrés à panier perforé pour éclairage indirect, le RETOUR D'AIR ! Logé dans une corniche indirecte, Coffaire conjugue un écran à mailles perforées avec doublure en acrylique pour créer un éclairage direct/indirect agréable au plan esthétique.
Avantages
Pénétration minimisée de la poussière et des insectes
Peut être monté en enfilade
Caractéristiques
Des réfracteurs supérieurs distincts en acrylique résistant aux chocs entourent le logement de la DEL
Le même luminaire s'adapte aux types de plafond G et T
Seulement 5 po de profondeur
Les DEL à haute efficacité ont une durée de vie minimale de 5 000 heures à L70