Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    Electro Connect EC-Two

    Système de câblage modulaire EC2 – le plus simple pour des installations rapides et précises

    Voir tous les 3 produits Day-Brite CFI
    Electro Connect EC-Two
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
        Le câblage modulaire EC-Two pour système d’éclairage ne nécessite que deux composants de base pour alimenter le luminaire. Il suffit de brancher ces composants ensemble et de les connecter aux têtes du luminaire.

        Avantages

        Installation rapide et facile
        Économies de temps et de travail sur le chantier

        Caractéristiques

        Enfichable sur le site

        Applications

        Marchés commerciaux, de vente au détail et institutionnels
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit