Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Le luminaire DW Vaporlume DEL est un luminaire industriel pour environnement mouillé qui peut être installé à l’intérieur et à l’extérieur. Il incorpore une source lumineuse à DEL, ce qui lui permet de se substituer facilement aux lampes fluorescentes. Outre son rendement fiable dans des conditions froides, il permet des économies d’énergie intéressantes.

        Avantages

        Conçu pour les zones de forte humidité, de vapeur d’eau, de pluie, de pulvérisation d’eau accidentelle, ou d’autres liquides non corrosifs ou ininflammables
        Conçu pour être non corrosif

        Caractéristiques

        Offert en 2 pi, 4 pi ou 8 pi
        Acceptable pour installations intérieures et extérieures
        Peut être monté en surface (mur/plafond) ou suspendu
        Convient pour utilisation dans les endroits mouillés

        Applications

        Salles blanches
        Transformation des aliments
        Stations-service et dépanneurs
        Garages de stationnement
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit