5
Série G à DEL pour très grande hauteur
produits trouvés
Parcourez les
Série G à DEL pour très grande hauteur
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Revit file
G Series LED High Bay - BIM Revit
ZIP 1 B
Informations sur la famille de produits
Très efficace, le luminaire à DEL pour plafond haut de la série G assure une répartition de la lumière exceptionnelle pour les zones d’usage général. Conçu pour un faible coût d’utilisation, ce luminaire économique complet tire parti de la technologie DEL à haut rendement et à longue durée de vie. Le plateau à DEL articulé pivote vers le bas grâce à un système de déverrouillage rapide, ce qui permet un accès immédiat à tous les composants internes. Cette conception unique permet un entretien plus rapide et plus facile.
Avantages
Construction rigide du boîtier
Accès rapide et facile aux composants internes
Excellente répartition de la lumière
Convient à plusieurs utilisations
Caractéristiques
Boîtier formé à la presse-plieuse à partir d’acier laminé à froid robuste