Vous pouvez maintenant profiter de la technologie DEL de haute performance et d'économie d'énergie sans vous soucier d’éblouissement sévère ou de pixellisation qui peuvent se produire avec des luminaires DEL. Avec l’éclairage des luminaires SleekVision munis de la technologie ClearGuide, vous pouvez insuffler une nouvelle vie dans les espaces urbains en soirée, ainsi que renforcer un lien avec la communauté, et procurer un sentiment de sécurité tout au long de la nuit. Ce luminaire urbain en bout de fût utilise un engine lumineux révolutionnaire , orienté verticalement qui crée la transparence pendant la journée.

        Avantages

        Confort visuel amélioré
        Procure une cohérence esthétique à l'aménagement
        Assure une durabilité et une fiabilité soutenues
        Protégé contre l'humidité, la poussière et les insectes

        Caractéristiques

        Utilise la technologie ClearGuide de Philips
        Procure une famille de luminaires
        Globe en acrylique ou en polycarbonate
        Prises NEMA à 5 ou 7 broches disponibles

        Applications

        Route et Rue
        Ponts, monuments, façades
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit