Parcourez les
TubeLine à DEL (TBL)
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Site Web connexe
Visiter la page d'éclairage pour utilités (anglais seulement)
Informations sur la famille de produits
L'éclairage fluorescent linéaire a longtemps été le choix par excellence des clients désirant un confort visuel élevé. Avec un excellent éclairage uniforme sur la route et les murs, un guidage visuel parfait et une reconnaissance élevée des couleurs, l'éclairage linéaire offre aux automobilistes un éclairage très sécuritaire de qualité supérieure. Avec TubeLine, la même qualité d'éclairage est possible avec les avantages de la technologie DEL. TubeLine est le choix par excellence pour l'éclairage DEL des tunnels, qui offre tous les avantages de l'éclairage linéaire. Grâce à la technologie DEL, l'éclairage linéaire n'a jamais été aussi réalisable malgré les contraintes budgétaires.
Avantages
Circulation optimale grâce à un confort visuel et à une sécurité accrus comparativement à l'éclairage ponctuel
Rendement du capital investi élevé
Solution flexible et facile à installer
Caractéristiques
Conception en aluminium extrudé robuste résistant à la corrosion
Longueur standard de 2 mètres
Conception lisse facile à nettoyer
Pilote à distance conçu pour éviter la fermeture de voies
Plage de lumens allant jusqu'à 18 000 lm
Montage et connectivité flexibles
Compatible avec la plupart des contrôleurs d'éclairage pour tunnel