270
Luminaire DEL TunnelView, petit (TULS)
produits trouvés
Parcourez les
Luminaire DEL TunnelView, petit (TULS)
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Site Web connexe
Visiter la page d'éclairage pour utilités (anglais seulement)
Informations sur la famille de produits
Les luminaires TunnelView pour tunnel et passage inférieur de Lumec représentent une solution de rechange homogène aux luminaires à DHI actuels. Ce luminaire est offert en trois tailles, plusieurs plages de lumens, et est doté d’un vaste éventail de distributions optiques, ce qui en fait une solution remarquable pour tous les types d’utilisations dans des tunnels et des passages inférieurs. Comprend Service Tag, la façon innovante de Signify de fournir une assistance tout au long de la vie du produit.
Avantages
Conception robuste optimisée pour supporter des environnements difficiles
Profil épuré qui maintient la hauteur de passage dans les tunnels
Poids léger et installation facile
Caractéristiques
Trois tailles pour offrir une adaptabilité dans l’utilisation
Neuf distributions optiques pour assurer une polyvalence maximale
Températures de couleur de 2 700 K, 3 000 K et 4 000 K
Nombreuses options de montage, allant de bras fixe ou réglable à pivotant
Options de contrôles : DALI, prêt pour capteur, gradation