Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    Luminaire tête de cobra DEL StreetView (SVM)

    StreetView – performance suprême et excellente valeur

    Voir tous les 33 produits Lumec
    Luminaire tête de cobra DEL StreetView (SVM)
    Lumec
    graphical mark used to identify DLC qualified products
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
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Une performance supérieure à prix avantageux, pour combler vos exigences. Le luminaire DEL StreetView est conçu pour de multiples applications requérant un éclairage d’intensité moyenne. Il éclaire de façon efficace les routes collectrices, les rues, ponts et viaducs en milieu urbain. il constitue également un choix idéal pour les rues résidentielles et routes locales. Une conception à l’optique haute efficacité fait du StreetView le luminaire idéal pour l’éclairage de petites et moyennes rues, en assurant une fiabilité et une sécurité maximales pour les automobilistes comme les citoyens. De plus, StreetView est aussi facile à installer qu’à entretenir. Alimenté par une plateforme DEL inspirée de la fameuse plateforme LEDgine de Philips et assurant une gestion thermique novatrice, ce tout nouveau luminaire DEL compte deux atouts majeurs : une performance exceptionnelle et une valeur imbattable.

        Avantages

        Procure une lumière de haute qualité et une distribution lumineuse uniforme
        Les DEL sont protégées contre la dégradation
        Durée de vie des composants jusqu'à 100 000 heures
        Installation rapide et entretien facile
        Réduit l'investissement pour les fûts et les consoles

        Caractéristiques

        Optiques DEL spécialisées
        Générateur de lumière DEL scellé, classé IP66
        Gestion thermique innovante
        Accès sans outil au compartiment électrique
        Poids léger et faible SEP

        Applications

        Route et Rue
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit