• Spécifications RoadView LED roadway luminaire - medium (RVM) - Spec Sheet PDF 946.7 kB
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Les luminaires DEL routiers RoadView de Lumec ont été créés pour aider les responsables de l'éclairage de nos rues et autoroutes à atteindre leurs objectifs de conception d'éclairage. Alimentés par la toute dernière technologie DEL, et offrant une gestion thermique innovatrice, le RoadView procure une performance et une valeur exceptionnelles. Ce luminaire polyvalent peut être personnalisé pour répondre aux spécifications uniques de chaque projet en offrant plusieurs options de cartes DEL et de puissances.

        Avantages

        Compatible avec une gamme complète de systèmes de contrôle d'éclairage
        Durée de vie nominale jusqu'à 100 000 heures
        Réduit le gaspillage d'éclairage
        Facile à installer et à entretenir
        Éclairement et uniformité améliorés

        Caractéristiques

        Cartes DEL polyvalentes et évolutives
        Optique à efficacité élevée et indice de protection IP66
        Classification de 3G pour la vibration
        Accès aux composantes électriques sans outil
        Réceptacle de cellule photoélectrique pivotante à 360 degrés et à verrouillage par rotation

        Applications

        Route et Rue
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit