Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Luminaire RoadFocus DEL de type cobra – Moyen (RFM)

    RoadFocus – rehausse vos voies de circulation

    Voir tous les 183 produits Lumec
    Luminaire RoadFocus DEL de type cobra – Moyen (RFM)
    Lumec
    ADEX Silver
    Zhaga D4i certified logo
    International Dark Sky Approved (IDA)
    graphical mark used to identify DLC qualified products
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        • Spécifications RoadFocus LED Cobra Head - Medium (RFM)-Spec Sheet french pdf 1.8 MB
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Avec les nouveaux luminaires tête de cobra DEL RoadFocus de Lumec, vous pouvez désormais passer à l’éclairage DEL routier en toute quiétude. Vous ferez non seulement des économies d’énergie, mais vous réduirez aussi vos coûts d’exploitation et de maintenance et favoriserez la gérance environnementale. En outre, vous profiterez d’un rendement qui dépasse celui des luminaires à décharge à haute intensité (DHI) tout en conservant la conception à tête de cobra familière. Outre un flux lumineux amélioré et une grande uniformité, les luminaires DEL RoadFocus peuvent aider à réaliser des économies et à accroître l’efficacité du déroulement des opérations. En plus d’être économiques, ces luminaires s’intègrent aisément aux infrastructures existantes. Ainsi, vous n’achetez que ce dont vous avez besoin lorsque vous en avez besoin. En plus d’être offerts en trois grandeurs, ces luminaires surbaissés aux lignes fluides proposent plusieurs options, ce qui permet d’uniformiser l’éclairage sur l’ensemble de vos routes. Les luminaires DEL RoadFocus sont une solution complète d’éclairage routier. Lumec3D : Configurateur 3D en ligne

        Avantages

        Procure un éclairage uniforme, de haute performance
        Intégration fluide dans les installations nouvelles ou existantes
        Retour sur investissement accéléré
        Protégé contre la poussière et l'humidité
        Solutions d'éclairage connecté susceptibles de mise à niveau

        Caractéristiques

        Gamme complète d'optiques de précision
        Écran interne disponible
        Aucune lumière émise vers le haut
        Générateurs de lumière DEL classés IP66
        Gamme la plus étendue de solutions de contrôle

        Applications

        Route et Rue
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit