Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    Éclairage de sécurité à DEL RoadFocus Plus (RPRS)

    Solution d’éclairage robuste

    Voir tous les 312 produits Lumec
    Éclairage de sécurité à DEL RoadFocus Plus (RPRS)
    Lumec
    graphical mark used to identify DLC qualified products
    graphical mark that can be used to identify Premium classification DLC qualified products
    International Dark Sky Approved (IDA)
    cULus logo
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
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        L’éclairage de sécurité RoadFocus Plus est la solution la plus fiable et la plus abordable pour les routes et sentiers ruraux, les cours de ferme, les parcs industriels et d’innombrables autres applications d’éclairage général. Ces zones nécessitent un éclairage fiable et de haute qualité à indice de protection IP66, facile à installer et à entretenir. Lumec vous propose une lampe utilitaire moulée sous pression, conçue pour durer. Disponible avec plusieurs répartitions optiques, l’éclairage de sécurité RoadFocus Plus respecte les normes de protection du ciel nocturne sans aucun éclairage orienté vers le haut.

        Avantages

        Solution idéale pour les projets de modernisation ou les nouvelles installations
        Efficacité inégalée dans l’industrie pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de CO2
        Fiable et construit pour durer à un prix abordable
        Zéro éclairage orienté vers le haut lorsqu’il est utilisé sans réfracteur
        Pilotes D4i, DALI et capteurs supplémentaires disponibles pour les applications d’éclairage connecté
        Disponible avec une lentille prismatique en option pour conférer une allure plus classique, répandre la lumière de manière homogène et aider à maîtriser la luminosité

        Caractéristiques

        Boîtier en aluminium moulé sous pression, avec accès sans outil au compartiment électrique
        Large plage de répartitions optiques disponibles, notamment R2M, R3M, 4 et 5
        Disponible en TCP de 4 000 K, 3 000K et 2 700 K
        Module à DEL avec indice de protection IP66
        Bras de fixation à un fût en bois de 24 po disponible avec des fils externes précâblés en option
        Garantie limitée de 5 ans standard, 10 ans disponible

        Applications

        Route et Rue
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit