Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    RoadView Éclairage de routes en périmètre éloigné - moyen (RVM)

    Pour aller plus loin que la route

    Voir tous les 66 produits Lumec
    RoadView Éclairage de routes en périmètre éloigné - moyen (RVM)
    Lumec
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
        Spécifications
        • Spécifications RoadView LED off road luminaire - medium (RVM)-Spec Sheet pdf 1.1 MB
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Toutes les applications routières sont différentes. Les fûts peuvent être installés loin de la route, les autoroutes à plusieurs voies, les gares de péages et d'autres applications requièrent des attentions spéciales. Les optiques et les configurations de montage types ne répondront pas à ces exigences spéciales. Le luminaire DEL hors-route RoadView de Lumec procure une solution unique à ces applications uniques. Alliant les optiques efficaces raffinées et l'adaptateur à rotule les luminaires s'attaquent aux installations les plus compliquées. Cet adaptateur polyvalent peut être installé verticalement ou horizontalement selon la configuration existante ou nouvelle, pour procurer une performance optimale.

        Avantages

        Compatible avec une gamme complète de systèmes de contrôle d'éclairage
        Durée de vie nominale jusqu'à 100 000 heures
        Réduit le gaspillage d'éclairage
        Facile à installer et à entretenir
        Éclairement et uniformité améliorés

        Caractéristiques

        Cartes DEL polyvalentes et évolutives
        Optique à efficacité élevée et indice de protection IP66
        Classification de 3G pour la vibration
        Accès aux composantes électriques sans outil
        Réceptacle de cellule photoélectrique pivotante à 360 degrés et à verrouillage par rotation

        Applications

        Route et Rue
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit