162
Luminaire RoadFocus DEL hors route de type cobra – Grand (RFL)
produits trouvés
Parcourez les
Luminaire RoadFocus DEL hors route de type cobra – Grand (RFL)
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Site Web connexe
Visiter la page d'éclairage pour utilités (anglais seulement)
Informations sur la famille de produits
Les utilisations s’appliquant aux routes ne se ressemblent pas toutes. Les luminaires à DEL RoadFocus de type Cobra hors route de Lumec représentent une solution polyvalente pour les utilisations qui sortent du cadre de l’éclairage traditionnel des routes. Associé à des éléments optiques spécialisés devant être utilisés sur des pans inclinés, l’adaptateur articulé peut affronter même l’installation la plus complexe. S’appliquant tant aux rues traditionnelles qu’aux utilisations hors route, la gamme de produits RoadFocus vous aidera à simplifier votre choix de luminaire.
Avantages
Adaptabilité de la conception pour convenir aux utilisations hors route
Éléments optiques hors route spécialement conçus pour maximiser l’éclairage de la route
Fournit un éclairage homogène à haut rendement
Simplifie votre choix de luminaire grâce à une gamme complète de produits
Comprend Service Tag, la façon innovante de Philips de fournir une assistance tout au long de la vie du produit.
Caractéristiques
Adaptateur articulé polyvalent qui peut être monté verticalement ou horizontalement
Inclinaison variable allant de -5° à +45° (augmentation de 5°)
Indicateur d’angle qui montre l’angle précis à l’aide d’une aiguille fonctionnant par gravité.
Ajustement par cliquet qui permet de vérifier l’orientation avant de serrer et de terminer l’installation