Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Bloc mural DualSelect

    Applique mural DualSelect avec technologie à flux lumineux réglable et capteur activé : celui qui a tout!

    Voir tous les 2 produits Stonco Keene
    Bloc mural DualSelect
    Stonco Keene
    cULus logo
    DLC Premium product
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        La gamme d’appliques murales DEL DualPack de Keene bénéficie de la technologie DEL convenant parfaitement aux applications murales. L’applique murale est disponible en deux formats pour s’adapter à de nombreuses hauteurs de montage.

        Avantages

        Illumination uniforme
        Puissance et TCP sélectionnables
        Capteur de lumière du jour intégré
        Conception robuste et durable

        Caractéristiques

        Luminaire à indice de protection IP65
        Les boîtiers moulés sous pression protègent les DEL et les pilotes
        120 à 347 V
        Gradation 0 à 10 V

        Applications

        Bâtiments municipaux
        Éducation
        Aéroports
        Hôpitaux et centres de soins
        Voies piétonnières
        Entrepôts
        Banques
        Milieu hôtelier
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit