Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Deux tailles sont disponibles, avec chacune trois options sélectionnables de puissance et trois de température de couleur

        Avantages

        L’interrupteur pratique à sélection de 3 TCP facilite le choix de la température de couleur au moment de l’installation.
        L’interrupteur pratique à sélection de 3 lumens facilite le choix du flux lumineux au moment de l’installation.
        Illumination uniforme
        Conception robuste et durable

        Caractéristiques

        Commutateur 3 TCP
        Commutateur avec sélection de 5 lumens

        Applications

        Bâtiments municipaux
        Aéroports
        Milieu scolaire
        Hôpitaux et centres de soins
        Entrepôts
        Voies piétonnières
        Milieu hôtelier
        Banques
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit