108
Applique murale moyenne à LED en bloc GBM GeoForm
produits trouvés
Parcourez les
Applique murale moyenne à LED en bloc GBM GeoForm
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Site Web connexe
Ce produit est compatible avec les commandes Interact. En savoir plus…
Site Web connexe
Ce produit est compatible avec les commandes Dynalite. En savoir plus.
Informations sur la famille de produits
Les appliques murales à LED GeoForm offrent six formes de luminaires distinctes à associer aux bâtiments grands et petits, modernes ou traditionnels. Conçues autour de la dernière technologie LED, ces appliques sont de petite taille et présentent une esthétique diurne minimaliste. La nuit, les appliques GeoForm combinent le meilleur éclairage de chemin de sa catégorie avec des optiques spécialisées pour mettre en valeur n’importe quelle façade.
Avantages
Conceptions géométriques modernes et compactes pour compléter l’architecture.
Deux moteurs d’éclairage disponibles pour fournir un excellent éclairage de chemins ou de façades.
Fournit jusqu’à 178 lumens par watt pour des économies d’énergie importantes.
Léger pour une installation facile.
La caractéristique Service Tag fournit une assistance tout au long de la durée de vie du produit.
Caractéristiques
Forme de bloc disponible en deux tailles : petite et moyenne.
Les optiques de précision plus fournissent un excellent éclairage des chemins, tandis que les effets de lumière illuminent les caractéristiques du bâtiment.
Bloc moyen avec optique à effets lumineux disponible avec éclairage vers le haut et vers le bas.
Flux lumineux allant de 5 500 lumens à 12 000 lumens.
Options de contrôle disponibles pour des économies d’énergie supplémentaires.
Option de batterie de secours d’urgence pour l’éclairage du chemin d’accès.