• Hauteur du fût
    • Matériaux
    • Tiges du fût
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Visuels

        Informations sur la famille de produits

        Le fût rond conique en aluminium TRA de Gardco se compose d’un arbre monobloc en aluminium extrudé série 6 000 monté sur une base en fonte d’aluminium ou à charnière. Les fûts ont un fini avec revêtement en poudre de polyester thermodurcissable appliqué de manière électrostatique. Tous les fûts incluent un couvercle de base ou des cache-écrous, une trappe d’accès, une cosse de mise à la terre et un capuchon sur le dessus. Les boulons d’ancrage sont des accessoires commandés séparément.

        Avantages

        Compatibilité éprouvée avec les luminaires Gardco aux caractéristiques simples
        Le processus d’immersion en plusieurs étapes nettoie, rince et prépare la surface métallique pour la peinture afin d’assurer une protection contre la corrosion et favoriser l’adhérence de la peinture.
        Construit pour résister à des conditions environnementales rigoureuses
        Couvert par une garantie d’intégrité structurale et de finition de 5 ans
        Robustesse et durabilité optimales

        Caractéristiques

        Bases de fût de 5 po à 10 po

        Applications

        Route et Rue
        Usage général
        Bureau
        Commerce
        Stationnement
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit