• Hauteur du fût
    • Matériaux
    • Tiges du fût
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Visuels

        Informations sur la famille de produits

        Le fût rond droit en aluminium Gardco SRA se compose d’un arbre monobloc en aluminium extrudé série 6000 monté sur une base à charnière en fonte d’aluminium, ou à tenon en acier. Les fûts ont un fini avec revêtement en poudre de polyester thermodurcissable appliqué de manière électrostatique. Tous les fûts incluent un couvercle de base, une trappe d’accès, une cosse de mise à la terre et un capuchon sur le dessus. Les boulons d’ancrage sont des accessoires commandés séparément.

        Avantages

        Compatibilité éprouvée avec les luminaires Gardco aux caractéristiques simples
        Le processus d’immersion en plusieurs étapes nettoie, rince et prépare la surface métallique pour la peinture afin d’assurer une protection contre la corrosion et favoriser l’adhérence de la peinture.
        La quincaillerie en acier inoxydable est recouverte d’un revêtement en céramique lié chimiquement pour réduire la corrosion entre les métaux différents et faciliter l’entretien.
        Construit pour résister à des conditions ambiantes rigoureuses
        Robustesse et durabilité optimales
        Couvert par une garantie d’intégrité structurale et de finition de 5 ans
        La base de tenon en acier en option offre la résistance des poteaux en acier avec la flexibilité et les avantages des poteaux en aluminium.

        Caractéristiques

        Fûts ronds de 4 po et 5 po

        Applications

        Route et Rue
        Magasin de détail
        Usage général
        Stationnement
        Bureau
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit