21
Fût carré et droit en acier SSS
produits trouvés
Parcourez les
Fût carré et droit en acier SSS
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Le fût carré et droit en acier SSS de Gardco est constitué d’un tube en acier au carbone à haute résistance à la traction, d’une seule pièce, soudé et fixé à un socle en acier au carbone, ce qui lui confère une solidité et une intégrité excellentes. Les fûts ont un fini avec revêtement en poudre de polyester thermodurcissable appliqué de manière électrostatique. Les boulons d’ancrage sont des accessoires commandés séparément.
Avantages
Compatibilité éprouvée avec les luminaires Gardco aux caractéristiques simples
Construit pour résister à des conditions rigoureuses
Le processus d'immersion en plusieurs étapes nettoie, rince et prépare la surface métallique pour la peinture afin d'assurer une protection contre la corrosion et favoriser l'adhérence de la peinture.
Robustesse et durabilité optimales
La quincaillerie en acier inoxydable est recouverte d'un revêtement en céramique lié chimiquement pour réduire la corrosion entre les métaux différents et faciliter l'entretien.
Couvert par une garantie d'intégrité structurale et de finition de 3 ans
Caractéristiques
Fûts de 102 mm, 127 mm ou 152 mm (4 po, 5 po ou 6 po)
Disponibles en plusieurs hauteurs allant de 3,04 m à 12,19 m (10 pi à 40 pi)
Fabriqué selon les normes CSA-S6-14 et AASHTO 2001
Fabriqué par des soudeurs qualifiés certifiés par le Bureau canadien de soudage
Fabriqué selon les normes de qualité ISO 9001 et ISO 14-001