Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    Équipement en bout de fût– Bras de montage mural (série PTW)

    Série PTW085 - ajoute une touche d'originalité dans tous les projets

    Voir tous les 11 produits Hadco
    Équipement en bout de fût– Bras de montage mural (série PTW)
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Hauteur du fût
    • Matériaux
    • Tiges du fût
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels

        Informations sur la famille de produits

        Bras simple (Remarque : ne peut être utilisé qu’avec des luminaires d’un diamètre de 22 po (559 mm) ou moins.)

        Avantages

        À la fois décoratif et durable

        Caractéristiques

        Hauteur de 4 3/4 po

        Applications

        Route et Rue
        Ponts, monuments, façades
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit