Suggestions

    MetroScape en bout de fût à DEL (MPTR)

    MetroScape – lignes modernes et technologie d'éclairage de pointe

    Voir tous les 216 produits Lumec
    MetroScape en bout de fût à DEL (MPTR)
    Lumec
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
        Le luminaire en bout de fût à DEL MetroScape constitue la solution polyvalente, robuste et écoénergétique pour l’éclairage architectural urbain moderne. Le modèle en bout de fût est muni d’une lentille plate pour surligner la minceur des DEL. Le luminaire devient donc très attrayant la nuit venue, ajoute une touche élégante à son voisinage et procure un sentiment de sécurité dans l’environnement.

        Avantages

        Efficacité et durée de vie optimisées des DEL
        Réduit la pollution lumineuse, respectueux du ciel étoilé
        Assure durabilité et fiabilité dans les conditions d’environnement hostiles
        Maximise l’espacement entre les fûts
        Qualité de lumière et uniformité supérieures

        Caractéristiques

        Conception thermique optimale, inclut un dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression et la localisation des composants électroniques dans l'embase
        Défilé absolu, 0 % de lumière émise vers le haut

        Applications

        Ponts, monuments, façades
        Route et Rue
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit