33
Luminaire tête de cobra DEL StreetView (SVM)
produits trouvés
Parcourez les
Luminaire tête de cobra DEL StreetView (SVM)
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Une performance supérieure à prix avantageux, pour combler vos exigences. Le luminaire DEL StreetView est conçu pour de multiples applications requérant un éclairage d’intensité moyenne. Il éclaire de façon efficace les routes collectrices, les rues, ponts et viaducs en milieu urbain il constitue également un choix idéal pour les rues résidentielles et routes locales. Une conception à l’optique haute efficacité fait du StreetView le luminaire idéal pour l’éclairage de petites et moyennes rues, en assurant une fiabilité et une sécurité maximales pour les automobilistes comme les citoyens. De plus, StreetView est aussi facile à installer qu’à entretenir. Alimenté par une plateforme DEL inspirée de la fameuse plateforme LEDgine de Philips et assurant une gestion thermique novatrice, ce tout nouveau luminaire DEL compte deux atouts majeurs : une performance exceptionnelle et une valeur imbattable.
Avantages
Procure une lumière de haute qualité et une distribution lumineuse uniforme
Les DEL sont protégées contre la dégradation
Durée de vie des composants jusqu'à 100 000 heures
Installation rapide et entretien facile
Réduit l'investissement pour les fûts et les consoles