L'éclairage fluorescent linéaire a longtemps été le choix par excellence des clients désirant un confort visuel élevé. Avec un excellent éclairage uniforme sur la route et les murs, un guidage visuel parfait et une reconnaissance élevée des couleurs, l'éclairage linéaire offre aux automobilistes un éclairage très sécuritaire de qualité supérieure. Avec TubeLine, la même qualité d'éclairage est possible avec les avantages de la technologie DEL. TubeLine est le choix par excellence pour l'éclairage DEL des tunnels, qui offre tous les avantages de l'éclairage linéaire. Grâce à la technologie DEL, l'éclairage linéaire n'a jamais été aussi réalisable malgré les contraintes budgétaires.

        Avantages

        Circulation optimale grâce à un confort visuel et à une sécurité accrus comparativement à l'éclairage ponctuel
        Rendement du capital investi élevé
        Solution flexible et facile à installer

        Caractéristiques

        Conception en aluminium extrudé robuste résistant à la corrosion
        Longueur standard de 2 mètres
        Conception lisse facile à nettoyer
        Pilote à distance conçu pour éviter la fermeture de voies
        Plage de lumens allant jusqu'à 18 000 lm
        Montage et connectivité flexibles
        Compatible avec la plupart des contrôleurs d'éclairage pour tunnel

        Applications

        Tunnel
        Passage inférieur
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit