Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    Luminaire DEL TunnelView, taille moyenne (TULM)

    Une solution fiable pour les tunnels et les passages inférieurs

    Voir tous les 324 produits Lumec
    Luminaire DEL TunnelView, taille moyenne (TULM)
    Lumec
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Les luminaires TunnelView pour tunnel et passage inférieur de Lumec représentent une solution de rechange homogène aux luminaires à DHI actuels. Ce luminaire est offert en trois tailles, plusieurs plages de lumens, et est doté d’un vaste éventail de distributions optiques, ce qui en fait une solution remarquable pour tous les types d’utilisations dans des tunnels et des passages inférieurs. Comprend Service Tag, la façon innovante de Signify de fournir une assistance tout au long de la vie du produit.

        Avantages

        Conception robuste optimisée pour supporter des environnements difficiles
        Profil épuré qui maintient la hauteur de passage dans les tunnels
        Poids léger et installation facile

        Caractéristiques

        Trois tailles pour offrir une adaptabilité dans l’utilisation
        Neuf distributions optiques pour assurer une polyvalence maximale
        Températures de couleur de 2 700 K, 3 000 K et 4 000 K
        Nombreuses options de montage, allant de bras fixe ou réglable à pivotant
        Options de contrôles : DALI, prêt pour capteur, gradation

        Applications

        Tunnel
        Route et Rue
        Passage inférieur
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit