Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    EcoForm DEL pour site et grande surface G2 - grand (ECF-L)

    Dépasse toutes les attentes

    Voir tous les 198 produits Gardco
    EcoForm DEL pour site et grande surface G2 - grand (ECF-L)
    Gardco
    International Dark Sky Approved (IDA)
    cULus logo
    DLC Premium product
    DLC Standard Qualified Product
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Dans tous les projets de sites et grandes surfaces extérieurs, la nouvelle génération de luminaires DEL pour sites et grandes surfaces EcoForm de Gardco représentent beaucoup plus qu'une source d'éclairement, ils offrent le meilleur des deux mondes. Ils économisent l'énergie, réduisent les temps d'installation et d'entretien et font économiser de l'argent pour procurer une valeur significative et durable. Il ne s'agit point de répondre seulement à des exigences technique. Il s'agit de satisfaire les meilleurs intérêts des clients et d'en faire plus pour réaliser de nouvelles économies et offrir plus de commodités! convenances!

        Avantages

        Un sentiment de sécurité rehaussé avec des flux lumineux de 6 000 à 42 000
        Deux formats de boîtiers assurent l'esthétisme partout sur le site
        Une variété d'options de montage disponibles pour les nouvelles constructions et les rénovations incluant des styles de montage de modernisation
        Émet des niveaux d'éclairage optimaux sans suréclairage ou souséclairage avec de réelles équivalences de DHI de 400W et 1000W
        Économies d'énergie à long terme améliorées et fonctionnalité personnalisée avec une gamme complète de contrôles d'éclairage extérieur

        Caractéristiques

        Distributions de Type 2, 3, 4, 5, 5 large, et première rangée de voitures disponibles avec en option rotation dirigée à 90⁰ ou 270⁰ à l'usine
        Deux formats de boîtiers offerts avec 2, 3, 4, 5 ou 6 modules DEL
        Montages de série sur bras, de conversion sur bras, à raccord lisse et mural disponibles
        Boîtier d'aluminium moulé sous pression monopièce élégant avec dissipateur thermique intégré
        Assemblage optique à indice de protection IP66 et boîtier électrique à indice de protection IP65

        Applications

        Éclairage de sécurité
        Éclairage de grandes surfaces
        Éclairage de site
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit