Suggestions

    Série de luminaires de terrasse DAL1

    DAL1 - éclairement pour embellir le concept

    Voir tous les 2 produits Hadco
    Série de luminaires de terrasse DAL1
    Hadco
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance (W)
    • Flux lumineux lampe (lm)
    • Température de couleur (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels

        Informations sur la famille de produits

        Le luminaire de terrasse basse tension DAL1 affiche une conception ronde aux lignes épurées qui mettra en valeur tout paysage. Ce luminaire qui peut être logé dans un boîtier en acier inoxydable (DAL1-SS) ou en aluminium moulé n’a qu’une priorité : la durabilité. Il peut accueillir une lampe à DEL écoénergétique pour assurer une distribution d’éclairage encore plus uniforme et une longue durée de vie utile. Si le boîtier en aluminium est sélectionné, cinq finis différents sont offerts. Ce luminaire de 12 V est précâblé avec une spirale de raccord de 6 pi (1 829 mm) pour faciliter l’installation.

        Avantages

        Assure une durabilité à long terme
        Offre une durée de vie jusqu'à 50 000 h avec les DEL
        Procure une résistance accrue à la corrosion
        Entièrement étanche aux poussières et scellé contre les jets d'eau directs
        Installation simple et rapide

        Caractéristiques

        Construction d'aluminium moulé sous pression ou d'acier inoxydable
        DEL chaude ou froide disponibles
        Revêtement de poudre thermodurcie
        Indice de protection IP67
        Préfilé

        Applications

        Paysage
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit