Le luminaire d’accentuation BL9 FlexScape DEL Hadco hisse l’éclairage paysager à un niveau supérieur. Conçu pour une performance DEL optimale, il confère au professionnel de l’éclairage un choix d’options à basse tension quasi illimité. Le boîtier robuste en aluminium moulé sous pression procure un éclairage extérieur écoénergétique. Le faisceau ajustable sur le terrain permet de varier aisément les effets lumineux. Le pointage à verrouillage convient à l’accentuation des objets, textures, murs, arbres, etc. Ce luminaire tous temps est muni de joints d’étanchéité moulés de silicone à 100 %.

        Avantages

        Polyvalence de concept ultime
        Capacité de changer le flux lumineux sur le site pour s'adapter aux changements
        Durabilité à long terme garantie
        Durée de vie de 50 000 heures
        Allure moderne intemporelle complémentant tous les aménagements paysagers

        Caractéristiques

        Optique DEL avec zoom
        Flux lumineux réglable
        Construction robuste
        Gestion thermique efficace
        Concept élégant
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit