La boîte de jonction BI1 est faite de fonte galvanisée par immersion à chaud. Elle mesure 4 po (102 mm) L x 4 po (102 mm) l x 3 po (76 mm) H et comporte un trou supérieur d’un diamètre nominal de ½ po (13 mm). Elle convient aux luminaires faits d’aluminium ou de composite.

        Avantages

        Installation simple et rapide

        Caractéristiques

        Utilisé avec luminaires d'aluminium ou de composite

        Applications

        Paysage
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit