Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Conçu pour marier beauté, écologie et durabilité, le Leonis contribue à l’embellissement de l’environnement. Le Leonis n’est pas seulement une merveille technologique, il est une oeuvre d’art qui durera et résistera à l’épreuve du temps. Grâce à une équipe de designers toujours à l’avant-garde, le Leonis peut être équipé des technologies d’éclairage DEL ou DHI. Et si vous optez pour cette dernière, un module LifeLED pourra être intégré plus tard aux Leonis que vous aurez installés afin de remplacer facilement vos optiques DHI lorsque vous serez prêt à profiter des avantages de notre engin DEL reconnu mondialement. Les matériaux robustes et de haute qualité choisis pour la fabrication du Leonis en font un luminaire durable et fiable. Parce qu’il est fabriqué en aluminium, le luminaire est recyclable à 94% lorsqu’il atteint la fin de son cycle de vie.

        Avantages

        Coûts réduits pour l'énergie et l'entretien
        Pollution lumineuse réduite
        Facilite la conversion des systèmes DHI aux DEL
        Distribution lumineuse fortement optimisée
        Durée de vie nominale accrue

        Caractéristiques

        Design modulaire
        Construit avec des matériaux de haute qualité
        Design axé sur des lignes épurées et des formes dynamiques
        Dissipateur thermique évolué en aluminium

        Applications

        Ponts, monuments, façades
        Route et Rue
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit