Suggestions

    UrbanScape en bout de fût à DEL (MPTC)

    MetroScape – lignes modernes et technologie d'éclairage de pointe

    Voir tous les 216 produits Lumec
    UrbanScape en bout de fût à DEL (MPTC)
    Lumec
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
        • Spécifications UrbanScape LED Post-Top, 80 LED, Type IV, 4000K - French PDF 3.0 MB
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Le luminaire à DEL en bout de fût UrbanScape constitue la solution polyvalente, robuste et écoénergétique pour l’éclairage architectural urbain moderne. Le modèle en bout de fût est muni d’une lentille plate pour surligner la minceur des DEL. Le luminaire devient donc très attrayant la nuit venue, ajoute une touche élégante à son voisinage et procure un sentiment de sécurité dans l’environnement.

        Avantages

        Efficacité et durée de vie optimisées des DEL
        Réduit la pollution lumineuse, respectueux du ciel étoilé
        Assure durabilité et fiabilité dans les conditions d’environnement hostiles
        Maximise l’espacement entre les fûts
        Qualité de lumière et uniformité supérieures

        Caractéristiques

        Concept thermique optimal
        Défilement total, 0% d'éclairage vers le haut
        Le luminaire au complet offre un indice de protection IP66
        Systèmes optiques faits de lentilles réfractrices à rendement élevé
        Optique DEL dédiée

        Applications

        Ponts, monuments, façades
        Route et Rue
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit