Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    Capella luminaire DEL routier architectural moyen (CPLM)

    Capella – inspiré par le mouvement

    Voir tous les 176 produits Lumec
    Capella luminaire DEL routier architectural moyen (CPLM)
    Lumec
    International Dark Sky Approved (IDA)
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
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Une performance photométrique supérieure, tout en assurant le respect du ciel étoilé. Inspiré par la splendeur du mouvement, le Capella est l’un des luminaires les plus polyvalents sur le marché. Avec ses courbes gracieuses et ses lignes étendues, il contribue à l’embellissement de tout environnement et rehausse l’impact visuel de tout projet. Le luminaire Capella est offert en deux formats afin de maximiser son potentiel et son charme. Le plus petit modèle est parfait pour l’éclairage des ruelles, sentiers, trottoirs et chemins, tandis que le plus grand modèle s’avère idéal pour les rues et boulevards. Les deux se complètent l’un l’autre et peuvent être utilisés en tandem pour ajouter une touche de grâce et de fluidité à tout emplacement, grand ou petit.

        Avantages

        Attrait visuel supérieur
        Durabilité et fiabilité exceptionnelles
        Entretien simple et rapide
        Performance photométrique supérieure
        Convient à une variété d'applications

        Caractéristiques

        Conception aux lignes épurées
        Construction en aluminium de haute qualité
        Accès sans outil aux composants internes
        Optiques à défilé absolu
        La famille de produits offre une variété d'options

        Applications

        Route et Rue
        Ponts, monuments, façades
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit