Suggestions

    Projecteur DEL Designer

    Projecteur Designer - alliant la performance impressionnante de l'éclairage diffusant et le contrôle

    Voir tous les 60 produits Gardco
    Projecteur DEL Designer
    Gardco
    DLC QPL
    cULus logo
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
        Le projecteur DEL Designer de Gardco allie la performance impressionnante de l'éclairage diffusant et le contrôle à l'efficacité et aux économies d'énergie de la DEL. Inspiré de la populaire série de projecteurs Designer cette gamme de luminaires architecturaux mise à jour est spécifiquement conçue pour les matrices DEL de pointe. Le boîtier du projecteur DEL Designer procure une gestion thermique raffinée pour dissiper la chaleur prolongeant ainsi la durabilité et la performance des DEL. Alors que la forme du boîtier a été repensée pour mieux s'adapter à la source, les meilleurs atouts de la série de projecteurs Designer sont conservés donc la construction en aluminium moulé sous pression, la rotule de montage robuste, la boîte à épissures intégrée, les attaches inviolables, tous protégés par un revêtement de poudre de polyester texturé, de joints d'étanchéité de silicone et de joints à l'épreuve de la moisissure. Qu'ils soient installés au sol, sur le mur, au plafond ou sur fût, la forme intemporelle convient toujours et se marie dans son environnement. Toutefois, c'est la performance qui distingue le projecteur DEL Designer de Gardco. Lorsqu'il est utilisé pour remplacer les systèmes à DHI, le projecteur DEL Designer procure d'importantes économies d'énergie. De nombreux systèmes optiques sont disponibles, procurant la bonne configuration d'éclairage dans toutes les applications. Libre de bariolage et de stries, ces distributions éclairent leur cible de la meilleure façon qui soit. Bénéficier de la meilleure distribution ne représente que la moitié de la bataille. Fréquemment, les caractéristiques de recul et les limitations architecturales rendent le positionnement du luminaire très difficile. Les nombreuses options de montage du projecteur DEL Designer règlent ces contraintes de manière pratique et esthétique. Les accessoires de montage sont conçus spécifiquement pour complémenter le luminaire et sa boîte à épissures intégrée permet de l'installer à niveau. Avec sa capacité de pivot sur 358° à l'horizontale et de 180° à la verticale, vous pouvez bénéficier d'un éclairage de précision qui n'est disponible qu'avec Gardco.

        Avantages

        Procure d'importantes économies d'énergie par rapport aux systèmes à DHI
        Nombreux systèmes optiques de précision procurant la bonne configuration dans toutes les applications
        Offre une variété d'options de montage
        S'agence parfaitement dans ses environnements
        Construit pour supporter des conditions hostiles

        Caractéristiques

        Construction en aluminium moulé sous pression
        Rotule de montage robuste
        Boîte d'épissures intégrée
        Attaches inviolables
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit