Parcourez les
PureForm bollard DEL PBL
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Site Web connexe
Ce produit est compatible avec les commandes Dynalite. En savoir plus.
Informations sur la famille de produits
Le bollard à DEL PureForm de Gardco intègre une conception à profil bas et épuré, un flux lumineux extraordinaire et des économies d’énergie dans un luminaire innovateur à l’échelle des piétons. Le bollard PureForm possède un système optique à haut rendement conçu pour éclairer les grands espaces et offrir un défilement total. Trois hauteurs sont offertes afin de personnaliser l’aspect des lieux. Les éléments optiques à indice de protection IP66 et le boîtier à indice de protection IP65 garantissent que jamais la poussière et l’humidité ne nuiront au rendement.
Avantages
Conception à profil bas et épuré qui se fond dans l’architecture.
Intégration fluide aux solutions de contrôles les plus récentes qui facilite la gestion et augmente la valeur
Caractéristiques
Hauteurs disponibles en 81,2 cm, 106,7 cm et 152,4 cm (36 po, 42 po et 60 po)
Répartitions optiques de types 3 et 5
Assemblage optique à indice de protection IP66 et boîtier électrique à indice de protection IP65 pour une bonne durabilité
Une gamme complète d’options de contrôle permet de réaliser des économies d’énergie supplémentaires