Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    TruGroove Cove

    L’éclairage TruGroove de corniche offre un jet de lumière asymétrique hautement contrôlable, qui éclaire de manière uniforme la pièce et le plafond, et non le mur.

    Voir tous les 80 produits Ledalite
    TruGroove Cove
    Ledalite
    Declare
    Made in Canada EN-FR
    Color Rendering Icon
    cETLus logo
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        L'éclairage TruGroove de corniche crée un environnement bien illuminé de faible éblouissement, sans faire ressortir le plafond et sans stries. En réglant. les angles d'installation, vous pouvez décider de la répartition de la lumière; un vaste choix de flux lumineux vous aide à diriger la bonne quantité de lumière dans votre environnement.

        Avantages

        Faisceau de lumière asymétrique hautement contrôlé
        Boîtier technique unique pouvant régler l’angle d’intensité lumineuse en fonction de l’orientation de montage
        Performance élevée dans une section transversale inférieure à 5 po x 2 po
        Exempt de stries et de tout effet d’ombrage.

        Caractéristiques

        8 plages de lumens de 1 000 lm/4 pi à 6 000 lm/4 pi
        5 températures de couleur allant de 2 700 K à 5 000 K avec une option d’IRC 90
        Éléments optiques de zoom et de remplissage
        Longueurs de modules pour créer des morceaux avec des segments de 6 po

        Applications

        Bureaux
        Milieu scolaire
        Santé
        Commerce
        Milieu hôtelier
        Aéroports

        Avertissement et sécurité

        Certification de sécurité UL1598 et CSA C22.2 No 250.0 et
        conforme aux règles relatives à la CEM : FCC section 15 et NMB-005 5e édition.
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit