Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    SilkSpace Definition

    SilkSpace Definition - un look minimaliste et moderne, parfait pour vos projets à petit budget.

    Voir tous les 405 produits Ledalite
    SilkSpace Definition
    Ledalite
    declare logo
    DLC Standard Qualified Product
    DLC Premium product
    Color Rendering Icon
    Made in Canada EN-FR
    cETLus logo
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Taille du luminaire
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        SilkSpace Definition combine l’esthétique minimaliste et moderne de notre luminaire de performance SilkSpace, dans une version économique parfaite pour vos projets à petit budget.

        Avantages

        Efficacité élevée et optique à intensité lumineuse élevée qui minimise les ombres disgracieuses
        Vaste gamme de tailles de luminaires
        La plupart des configurations peuvent être livrées par expédition rapide dans un délai de 10 jours
        Accessible par le bas avec des lentilles de type « soulever et déplacer ».

        Caractéristiques

        Offert dans les tailles traditionnelles de 1 pi x 4 pi, 2 pi x 2 pi et 2 pi x 4 pi en plus des tailles de 20 po x 2 pi, 20 po x 4 pi, 600 x 600 mm et 600 x 1200 mm pour les grilles aux tailles peu courantes.
        Trousse de garniture pour cloison sèche offerte dans les tailles de 1 pi x 4 pi, 2 pi x 2 pi et 2 pi x 4 pi
        De nombreuses plages de flux lumineux et de températures de couleur pour répondre à toutes les caractéristiques.
        Interact Ready

        Applications

        Milieu scolaire
        Bureau
        Banques
        Mode
        Milieu hôtelier
        Aéroports
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit